ZHCSQL1A May 2022 – December 2025 DP83TC813R-Q1 , DP83TC813S-Q1
PRODUCTION DATA
xMII 环回是通过 PHY 的最浅环路,并且 xMII 环回是验证 MAC 和 PHY 之间通信的有用测试模式。当处于 xMII 环回模式时,对于从 TX 路径上连接的 MAC 发送的数据,会在 DP83TC813 内部环回至 RX 引脚,MAC 能够在此处检查器件。在 xMII 环回模式下没有链路指示。
写入寄存器 0x0000 = 0x6100
数据在 MAC TX 引脚外部生成
根据 MAC 接口模式,使用以下寄存器设置来启用校验器。
可在 MAC 接口 RX 引脚上验证数据。
也可以通过读取寄存器 0x063C、0x063D、0x063E 在内部检查数据。必须按照这一此顺序一起读取这些寄存器。
不适用,因为数据在 MAC 接口 TX 引脚上从外部生成。
不适用,因为 PRBS 流校验器仅与内部 PRBS 发生器配合使用。
生成的数据将进入电缆端。