ZHCSQL1A May 2022 – December 2025 DP83TC813R-Q1 , DP83TC813S-Q1
PRODUCTION DATA
当 DP83TC813S-Q1 处于激活状态时,信号质量指标器可以基于器件产生的 SNR 读数来确定链路的质量。SQI 可表示为 8 级指标。可通过寄存器 0x871 访问信号质量指示。SQI 由 PHY 持续监控,从而获得实时的链路信号质量状态。
寄存器 0x871 中的位 [3:1] 提供 SQI 值,而位 [7:5] 提供自上次读取以来最差的 SQI 值。寄存器 0x871[3:1] 中报告的 SQI 值直接映射到 Open Alliance 所需的 SQI 级别。
要获得最准确的 SQI 报告,请使用 SNLA389 应用手册中介绍的初始化例程。
| 寄存器 0x871[3:1] | OPEN ALLIANCE SQI 等级 | 链路质量 |
|---|---|---|
| 0x0 | 0(最差) | 链路不良/无链路 |
| 0x1 | 1 | |
| 0x2 | 2 | |
| 0x3 | 3 | |
| 0x4 | 4 | 链路良好/出色 |
| 0x5 | 5 | |
| 0x6 | 6 | |
| 0x7 | 7(最佳) |