ZHCSQL1A May 2022 – December 2025 DP83TC813R-Q1 , DP83TC813S-Q1
PRODUCTION DATA
DP83TC813S-Q1 使用功能引脚作为配置 (strap) 选项,以便将器件置于特定运行模式。在上电和硬件复位时对这些引脚的值进行采样(通过 RESET 引脚或寄存器访问)。一些自举引脚支持 3 级和 2 级配置,下面将进一步详细描述。PHY 地址配置(RX_DV/RX_CTRL 和 RX_ER)是 3 级配置,而所有其他配置均为 2 级。可通过配置或串行管理接口来完成器件配置。
由于配置 (strap) 引脚在复位置为无效后为功能引脚,因此配置 (strap) 引脚不得直接与 VDDIO、VDDMAC 或 GND 相连。为确保正常运行,需要使用上拉和/或下拉电阻器。
单独使用 VDDMAC 和 VDDIO 时,将配置 (strap) 电阻器连接到正确的电压轨。下表列出了每个引脚的电压域 。
Rpulldn 值包含在数据表的电气特性表中。
| 模式3 | 理想 RH (kΩ) (VDDIO = 3.3V)1 | 理想 RH (kΩ) (VDDIO = 2.5V)2 | 理想 RH (kΩ) (VDDIO = 1.8V)1 |
|---|---|---|---|
| 1 | 断开 | 断开 | 断开 |
| 2 | 13 | 12 | 4 |
| 3 | 4.5 | 2 | 0.8 |
下表介绍了 PHY 配置自举:
| 引脚 名称 | 引脚编号 | 域 | 默认 模式 | 自举功能 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RX_DV/RX_CTRL | 22 | VDDMAC | 1 | 模式 | PHY_AD[0] | PHY_AD[2] | PHY_AD:PHY 地址 ID |
| 1 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 0 | 1 | |||||
| 3 | 1 | 1 | |||||
| RX_ER | 21 | VDDMAC | 1 | 模式 | PHY_AD[1] | PHY_AD[3] | PHY_AD:PHY 地址 ID |
| 1 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 0 | 1 | |||||
| 3 | 1 | 1 | |||||
| RX_CLK | 28 | VDDMAC | 1 | 模式 | AUTO | AUTO:自主禁用。 | |
| 1 | 0 | ||||||
| 2 | 1 | ||||||
| RX_D0 | 27 | VDDMAC | 1 | 模式 | MAC[0] | MAC:MAC 接口选择 | |
| 1 | 0 | ||||||
| 2 | 1 | ||||||
| RX_D1 | 26 | VDDMAC | 1 | 模式 | MAC[1] | MAC:MAC 接口选择 | |
| 1 | 0 | ||||||
| 2 | 1 | ||||||
| RX_D2 | 25 | VDDMAC | 1 | 模式 | MAC[2] | MAC:MAC 接口选择 | |
| 1 | 0 | ||||||
| 2 | 1 | ||||||
| RX_D3 | 24 | VDDMAC | 1 | 模式 | MS | MS:100BASE-T1 主模式和 100BASE-T1 从模式选择 | |
| 1 | 0 | ||||||
| 2 | 1 | ||||||
| MS | 说明 |
|---|---|
| 0 | 100BASE-T1 从模式配置 |
| 1 | 100BASE-T1 主模式配置 |
| AUTO | 说明 |
|---|---|
| 0 | 自主模式,PHY 能够在上电后建立链路 |
| 1 | 托管模式,必须根据寄存器写入,允许 PHY 在上电后建立链路 |
| MAC[2] | MAC[1] | MAC[0] | 说明 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | SGMII(4 线制)(1) |
| 0 | 0 | 1 | MII |
| 0 | 1 | 0 | RMII 从模式 |
| 0 | 1 | 1 | RMII 引导器 |
| 1 | 0 | 0 | RGMII(对齐模式) |
| 1 | 0 | 1 | RGMII(TX 内部延迟模式) |
| 1 | 1 | 0 | RGMII(TX 和 RX 内部延迟模式) |
| 1 | 1 | 1 | RGMII(RX 内部延迟模式) |
| PHY_AD[3:0] | RX_CTRL 配置模式 | RX_ER 配置模式 | 说明 节 7.5.1 |
|---|---|---|---|
| 0000 | 1 | 1 | PHY 地址:0b00000 (0x0) |
| 0001 | - | - | 不适用 |
| 0010 | - | - | 不适用 |
| 0011 | - | - | 不适用 |
| 0100 | 2 | 1 | PHY 地址:0b00100 (0x4) |
| 0101 | 3 | 1 | PHY 地址:0b00101 (0x5) |
| 0110 | - | - | 不适用 |
| 0111 | - | - | 不适用 |
| 1000 | 1 | 2 | PHY 地址:0b01000 (0x8) |
| 1001 | - | - | 不适用 |
| 1010 | 1 | 3 | PHY 地址:0b01010 (0xA) |
| 1011 | - | - | 不适用 |
| 1100 | 2 | 2 | PHY 地址:0b01100 (0xC) |
| 1101 | 3 | 2 | PHY 地址:0b01101 (0xD) |
| 1110 | 2 | 3 | PHY 地址:0b01110 (0xE) |
| 1111 | 3 | 3 | PHY 地址:0b01111 (0xF) |