ZHCSQL1A May 2022 – December 2025 DP83TC813R-Q1 , DP83TC813S-Q1
PRODUCTION DATA
只要包括 VSLEEP 在内的所有电源可用并且器件自举进入托管运行状态,该器件(仅限 100BASE-T1 主模式)就会在上电和复位后自动进入待机模式。
在待机模式下,除 PCS 和 PMA 块外,所有 PHY 功能均可运行。也不存在 PMA 终端。处于待机模式时,无法建立链路,不能发送或接收数据。SMI 功能正常运行,寄存器配置得到维护。
如果通过自举设置将器件配置为自主运行,则 PHY 会在 POR 完成后,自动切换到正常运行模式。