ZHCSQL1A May 2022 – December 2025 DP83TC813R-Q1 , DP83TC813S-Q1
PRODUCTION DATA
DP83TC813S-Q1 是一款 100BASE-T1 车载以太网物理层收发器。该器件符合 IEEE 802.3bw 标准和面向汽车应用的 AEC-Q100 标准。DP83TC813S-Q1 可与 BroadR-Reach PHY 和 100BASE-T1 PHY 进行互操作。
DP83TC813S-Q1 还支持 Open Alliance TC-10 低功耗模式,从而进一步节能。PHY 支持 WAKE 和 INH 引脚,可在系统中实现 TC-10 功能。
该器件经过专门设计,运行速度为 100Mbps,同时满足严格的汽车级 EMC 限制要求。DP83TC813S-Q1 通过单根非屏蔽双绞线电缆在 66.667MHz 处发送 PAM3 三元符号。该器件具有应用灵活性,可在单个 28 引脚 VQFN 可湿侧面封装中支持 MII、RMII、RGMII 和 SGMII。
DP83TC813S-Q1 中提供了广泛的诊断工具套件,适用于系统内使用以及用于启动的调试、合规性和系统原型设计。DP83TC813S-Q1 符合 IEC61000-4-2 4 级静电放电限制,还包含一个用于实时检测 ESD 事件的片上 ESD 传感器。