ZHCSIX2B October 2018 – January 2026 TPS65216
PRODUCTION DATA
内部 LDO 为内部数字内核和模拟电路提供稳定电压。内部 LDO 的标称输出电压为 2.5V,可支持高达 10mA 的外部负载。
当系统电源出现故障时,UVLO 比较器将触发断电序列。如果系统电源电压降至 以下,则数字内核将复位,所有其余电源轨将立即关断,并由其内部放电电路(DCDC1-4 和 LDO1)将其拉低至接地电平。
内部 LDO 反向会阻止 INT_LDO 引脚上的输出电容器 (CINT_LDO) 放电。INT_LDO 输出电容器上的剩余电量为电源轨放电电路提供电源,以确保即使系统电源发生故障,输出也会放电至接地。电气特性中指定的保持时间量是输出电容值 (CINT_LDO) 与 INT_LDO 引脚上的外部负载量(如果有)的函数。此设计可让保持时间足以使 DCDC1-4 和 LDO1 充分放电,从而确保正确的处理器断电时序。
图 6-9 内部 LDO 和 UVLO 检测