ZHCSIX2B October 2018 – January 2026 TPS65216
PRODUCTION DATA
这是系统启动并运行时的典型工作模式。所有 DCDC 转换器、LDO 和负载开关都可以正常运行并可通过 I2C 接口控制。唤醒事件后,PMIC 会启用由序列发生器控制的所有电源轨,并将 nWAKEUP 引脚拉至低电平以向主机处理器发送该事件的信号。仅当主机在唤醒事件后 20 秒内将 PWR_EN 引脚置为有效时,器件才会进入 ACTIVE 状态。否则,它将进入 OFF 状态。在 PWR_EN 引脚置为有效后,nWAKEUP 引脚返回 HiZ 模式。通过将 PWR_EN 引脚拉至高电平,也可以直接从 SUSPEND 状态进入 ACTIVE 状态。有关详细信息,请参阅 SUSPEND 状态说明。要退出 ACTIVE 模式,必须将 PWR_EN 引脚拉至低电平。