ZHCSIX2B October 2018 – January 2026 TPS65216
PRODUCTION DATA
器件具有两个 GPIO 引脚,配置如下:
| GPO1 (用户位) |
GPIO1 (I/O 引脚) |
注释 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 开漏输出,驱动至低电平 |
| 1 | HiZ | 开漏输出,HiZ |
| DC12_RST (EEPROM) |
GPO2 (用户位) |
GPIO2 (I/O 引脚) |
注释 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 开漏输出,驱动至低电平 |
| 0 | 1 | HiZ | 开漏输出,HiZ |
| 1 | X | 低电平有效 | GPIO2 是向 PMIC 输入的 DCDC1 和 DCDC2 复位信号(低电平有效)。有关详细信息,请参阅使用 GPIO2 作为 DCDC1 和 DCDC2 的复位信号。 |