ZHCSIX2B October 2018 – January 2026 TPS65216
PRODUCTION DATA
TPS65216 预定义了上电和断电序列,该序列在典型应用中不会改变。用户可以使用 I2C 定义自定义序列。上电时序由十路选通与九段延迟时间构成的序列定义。每个输出轨分配给一个选通以确定使能电源轨的顺序。单个电源轨仅分配给一个选通,但可将多个电源轨分配给同一选通。选通之间的延迟时间在 2ms 和 5ms 之间。