ZHCSIX2B October 2018 – January 2026 TPS65216
PRODUCTION DATA
当 DC12_RST 位设置为 1 时,GPIO2 是 PMIC 的边沿敏感复位输入。复位信号仅影响 DCDC1 和 DCDC2,因此只要 GPIO2 输入从高电平转换为低电平,同时所有其他寄存器保持其当前值,就只有这两个寄存器复位为上电默认值。DCDC1 和 DCDC2 在经过 SLEW 设置后转换回默认值,未进行下电上电。在低功耗模式下,此功能可使处理器从复位事件中恢复。
图 6-14 I/O 引脚逻辑