ZHCSIX2B October 2018 – January 2026 TPS65216
PRODUCTION DATA
TPS65216 可通过将 PB 引脚保持为低电平超过 8 秒或 15 秒来复位,具体取决于 TRST 位的值。所有电源轨均由序列发生器关断,所有寄存器值复位为其默认值。另外还会关断不受序列发生器控制的电源轨。注意:RESET 功能对器件进行下电上电,并且仅暂时关闭输出轨。复位器件不会导致关断状态。如果 PB_IN 引脚长时间保持低电平,则器件会继续在 ACTIVE 和 RESET 状态之间循环,每 8 秒或 15 秒进入 RESET 状态一次。
如果发生 PGOOD 或 OTS 故障,器件也会复位。TPS65216 会保持 RECOVERY 状态,直到故障消除,此时它会转换回 ACTIVE 状态。