ZHCSIX2B October 2018 – January 2026 TPS65216
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 电源电压 | IN_BIAS、IN_LDO1、IN_DCDC1、IN_DCDC2、IN_DCDC3、IN_DCDC4 | -0.3 | 7 | V | |
| IN_LS | -0.3 | 11.2 | |||
| 输入电压 | 所有引脚(除非单独说明) | -0.3 | 7 | V | |
| 输出电压 | 所有引脚(除非单独说明) | -0.3 | 7 | V | |
| 灌电流 | PGOOD、nWAKEUP、nINT、nPFO、SDA、GPIO1、GPIO2 | 6 | mA | ||
| TA | 工作环境温度 | -40 | 105 | °C | |
| TJ | 结温 | -40 | 125 | °C | |
| Tstg | 贮存温度 | -65 | 150 | °C | |