ZHCSIX2B October 2018 – January 2026 TPS65216
PRODUCTION DATA
TPS65216 上的降压转换器(DCDC1、DCDC2 和 DCDC3)设计为以 1 至 2.2µH 范围内的有效电感值和 10 至 100µF 范围内的有效输出电容运行。内部补偿经过优化,可与 L = 1.5µH、COUT = 10µF 的输出滤波器一起运行。
TPS65216 上的降压/升压转换器 (DCDC4) 设计为以 1.2 至 2.2µH 范围内的有效电感值运行。内部补偿经过优化,可与 L = 1.5µH、COUT = 47µF 的输出滤波器一起运行。
可使用更大或更小的电感/电容值来优化器件在特定工作条件下的性能。