ZHCSIX2B October 2018 – January 2026 TPS65216
PRODUCTION DATA
LDO1 是一款用于为 SOC 上的模拟电路供电的通用 LDO。LDO1 的输入电压范围为 1.8V 至 5.5V,可直接连接到系统电源或 DCDC 转换器的输出。输出电压可在 0.9V 至 3.4V 的范围内进行编程,默认电压为 1.8V。LDO1 在最小指定余量电压下支持高达 200mA 的电流,在 VOUT = 1.8V 且 VIN_LDO1 > 2.7V 的典型工作条件下支持高达 400mA 的电流。