ZHCSIX2B October 2018 – January 2026 TPS65216
PRODUCTION DATA
TPS65216 提供三个降压转换器、三个通用 I/O、一个降压/升压转换器、一个负载开关和一个 LDO。该系统可以使用稳压 5V 电源来供电。该器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 +105°C,因而适用于各种工业应用。
I2C 接口提供使用 TPS65216 所需的全面特性。所有电源轨、负载开关和 GPIO 均可启用和禁用。可以自定义 UVLO 和监控器的电压阈值。还可通过 I2C 对加电和断电顺序进行编程。可以监测负载开关因过热、过流和欠压引起的中断。
集成电压监控器可监测 DCDC 1-4 和 LDO1。它有两种设置;标准设置仅监测欠压情况,而严格的设置可实现严格的欠压和过压容差。提供电源正常信号以报告五条电源轨的调节状态。
三个迟滞型降压转换器各自可提供高达 1.8A 的电流。每个转换器的默认输出电压均可通过 I2C 接口进行调节。DCDC1 和 DCDC2 采用动态电压调节,具有可调压摆率。对于噪声敏感型应用,降压转换器在轻负载时以低功耗模式运行,并可以强制在功率模式 (PWM) 下运行。