ZHCSIX2B October 2018 – January 2026 TPS65216
PRODUCTION DATA
TPS65216 开关转换器的迟滞 PWM 控制方案允许使用微型陶瓷电容器。具有低 ESR 值的陶瓷电容器可获得极低的输出电压纹波,因此建议使用此类电容器。输出电容器需要 X7R 或 X5R 电介质。
轻负载电流时,转换器运行在节能模式,并且输出电压纹波取决于输出电容器值和 PFM 峰值电感器电流。较高的输出电容器值可最大限度地减少 PFM 模式下的电压纹波,并在 PFM 模式下提高直流输出精度。
降压/升压转换器需要额外的输出电容,以帮助在高负载条件下保持转换器的稳定性。建议使用至少 40µF 的输出电容,并且可以添加额外的 100nF 电容器,以进一步滤除较高频率下的输出纹波。
表 8-2 列出了推荐的电容器。
| 器件型号 | 值 | 尺寸 (mm) [长 × 宽 × 高] | 制造商 |
|---|---|---|---|
| 电压高达 5.5V 时适用的电容器(1) | |||
| GRM188R60J105K | 1µF | 1608 / 0603 (1.6 × 0.8 × 0.8) | Murata |
| GRM21BR60J475K | 4.7µF | 2012 / 0805 (2.0 × 1.25 × 1.25) | Murata |
| GRM31MR60J106K | 10µF | 3216 / 1206 (3.2 × 1.6 × 1.6) | Murata |
| GRM31CR60J226K | 22µF | 3216 / 1206 (3.2 × 1.6 × 1.6) | Murata |