TPS65216 提供了一个具有单独使能控制的限流负载开关。负载开关可提供以下控制和诊断功能:
- 开关的导通或关断状态由使能寄存器中相应的 LS_EN 位控制。
- 只能通过 I2C 通信来控制负载开关。序列发生器无法控制负载开关。
- 负载开关具有主动放电功能,默认情况下禁用,并通过 LSDCHRG 位启用。启用后,只要禁用开关,开关输出就会对地放电。
- 当 PFI 输入降至电源故障阈值以下(电源故障比较器跳闸)时,负载开关会自动禁用以减少系统负载。此功能必须通过相应的 LSnPFO 位单独执行。开关不会在系统电压恢复时自动重新导通,必须手动重新启用。
- 每当负载开关主动限制输出电流时,例如当输出负载超过电流限制值时,就会发出中断 (LS_I)。开关保持导通状态,并根据电流限制设置为负载提供电流。
- 负载开关配有本地过热传感器,如果功率耗散和结温超过安全工作值,该传感器会禁用开关。一旦温度降至 OTS 阈值减迟滞以下,开关就会自动恢复。当 OTS 功能将开关保持为关断时,会设置 LS_F (FAULT) 中断位。
负载开关 (LS) 是一种非反向阻断、中压 (< 10V)、低阻抗开关,可用于为辅助端口提供 1.8V 至 10V 电源。LS 有四个可选的电流限制值,可以通过 LSILIM[1:0] 进行选择。