ZHCSIX2B October 2018 – January 2026 TPS65216
PRODUCTION DATA
图 6-13 左:选择 DCDC 上电默认电压的流程图 右:比较器电路| RSEL [KΩ] | 上电默认值 | |||
|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | DCDC3[5:0] | DCDC4[5:0] |
| 0 | 0 | 7.7 | 编程默认值 (1.2V) | 编程默认值 (3.3V) |
| 12.1 | 0x12 (1.35V) | 编程默认值 (3.3V) | ||
| 20 | 0x18 (1.5V) | 编程默认值 (3.3V) | ||
| 30.9 | 31.6 | 32.3 | 0x1F (1.8V) | 编程默认值 (3.3V) |
| 45.3 | 0x3D (3.3V) | 0x01 (1.2V) | ||
| 编程默认值 (1.2V) | 0x07 (1.35V) | |||
| 95.3 | 编程默认值 (1.2V) | 0x0D (1.5V) | ||
| 150 | 连接至 INT_LDO | 编程默认值 (1.2V) | 0x14 (1.8V) | |