ZHCAG30 December   2025 LMK05318 , LMK05318B , LMK5B12204 , LMK5B12212 , LMK5B33216 , LMK5B33414 , LMK5C22212A , LMK5C23208A , LMK5C33216 , LMK5C33216A , LMK5C33414A

 

  1.   1
  2.   商标
  3.   摘要
  4. 1简介
  5. 2通用端接指南
    1. 2.1 确定驱动程序和接收器要求
    2. 2.2 确定耦合类型
      1. 2.2.1 直流耦合信号
      2. 2.2.2 交流耦合信号
  6. 3差分
    1. 3.1 设置共模电压(Thevenin 端接)
    2. 3.2 LVPECL
      1. 3.2.1 直流耦合 LVPECL
      2. 3.2.2 交流耦合 LVPECL
    3. 3.3 LVDS
      1. 3.3.1 直流耦合 LVDS
      2. 3.3.2 交流耦合 LVDS
    4. 3.4 HSDS
      1. 3.4.1 直流耦合 HSDS
      2. 3.4.2 交流耦合 HSDS
    5. 3.5 HCSL
      1. 3.5.1 直流耦合 HCSL
      2. 3.5.2 交流耦合 HCSL
    6. 3.6 LP-HCSL
      1. 3.6.1 直流耦合 LP-HCSL
      2. 3.6.2 交流耦合 LP-HCSL
  7. 4单端
    1. 4.1 LVCMOS
      1. 4.1.1 直流耦合 LVCMOS(串联端接)
      2. 4.1.2 交流耦合 LVCMOS(串联端接)
    2. 4.2 差分 P 或 N
      1. 4.2.1 直流耦合差分 P 或者 N
  8. 5总结
  9. 6参考资料

直流耦合信号

在以下情况下,输出通常进行直流耦合:

  • 接收器数据表指定直流耦合输入信号。
  • 驱动器的共模电压和电压摆幅与接收器输入规格匹配。
    • 无需交流耦合电容器。
  • 输出为低频,例如 1PPS。
    • 如果低频信号通过交流耦合电容器传输,则可能会发生信号失真和/或衰减。衰减的信号可能违反接收器的输入规格。
  • 输出在脉冲发生器(单稳态)模式下运行 SYSREF。
    • 当脉冲信号通过交流耦合电容器传输时,可能会发生信号失真和/或衰减。衰减的信号可能违反接收器的输入规格。
  • 快速上升时间非常重要。
    • 当交流耦合电容器在信号路径中进行自举时,上升时间会缩短。

直流耦合输出可在驱动器或接收器侧端接。高速差分信号(如 LVDS)具有负载端接,这意味着端接通常在接收器附近。但是,只要信号的阻抗与传输线路阻抗匹配,端接放置通常就无关紧要。

 驱动器侧的直流耦合端接示例图 2-1 驱动器侧的直流耦合端接示例
 接收器侧的直流耦合端接示例图 2-2 接收器侧的直流耦合端接示例