ZHCAFX6 October 2025 HDC3020
最后一个案例研究涉及多个重叠因素,每个因素对 RH 精度偏差的影响各不相同。需要进行系统的多阶段调查,以隔离和评估发热、污染和系统设计对观察到的传感器行为的影响。
问题说明
客户在气体检测应用中部署了 HDC2021 和 HDC3021 器件,其中 RH 传感器用于补偿气体传感器测量。RH 和气体传感器安装在外壳内,外壳上有一个通风孔,用于接触环境空气。
在测试期间,HDC2021 器件看上去在规格范围内运行,而所有 HDC3021 器件始终表现出 RH 负误差。HDC3021 全系列都受到影响。客户将样品模块退回 TI 进行故障分析。
调查阶段 1:测试复制和初始结果
在 TI,客户模块被置于含有静止空气的测试室中,并根据冷镜基准测量温度和 RH。如图 7-5 所示,HDC2021 显示了平坦的 RH 误差曲线,而 HDC3021 显示了负 RH 增益误差。这证实了客户的观察。
对测试数据的进一步分析表明,两种 RH 传感器报告的内部温度大约比基准高 2°C。这种差异表示局部加热。由于 RH 与温度相关,因此根据露点关系,传感器温度的升高会导致报告的 RH 降低。表 7-1 总结了加热的影响,表明 2°C 温升可能会产生大约:
| 环境 RH (%) | 环境温度 (°C) | 露点 (°C) |
|---|---|---|
| 20 | 25 | 0.48 |
| 80 | 25 | 21.31 |
| 露点 (°C) | 加热温度 (°C) | 加热 RH (%) | RH 差值 (%) |
|---|---|---|---|
| 0.48 | 27 | 17.77 | -2.23 |
| 21.31 | 27 | 71.07 | -8.93 |
这说明了 HDC3021 在负 RH 偏移和增益误差方面存在明显差异。但是,由于两个传感器都会出现发热情况,因此 HDC2021 的“符合规格”结果会产生误导。其真正的 RH 精度包括正 RH 偏移和增益误差,该误差被发热引起的负偏移所掩盖。
调查阶段 2:发热隔离和重新评估
为了隔离发热效应,TI 从客户模块中拆下了 RH 传感器并将其安装在 TI 测试板上。在受控环境测试室中,使用风扇循环潮湿空气,以确保整个测试室温度均匀。在这种热优化型环境中,两个传感器都显示了真正的正 RH 偏移和增益误差。HDC3021 的误差比 HDC2021 小,但仍超出规格,如图 7-6所示。
调查阶段 3:故障分析和污染检测
为了确定任何污染或可能的传感器损坏,TI 对客户退回的器件进行了故障分析。对以下两种传感器类型都进行了故障分析:
HDC2021:光学和 SEM 检查显示聚合物腔内存在可见污染。EDX 分析检测到 Cl、S、Sn、Ca 和 Al 的异常水平 — 表明存在外部化学暴露。
HDC3021:SEM 成像显示整个表面的圆点图案,暗示胶带盖下方存在污染。保护膜在组装过程中可能会翘起,可能造成暴露。
使用已知良好的器件替换 HDC3021,以进行 ABA 交换。在受控气流(静止空气与风扇接通)下进行测试时,新装置恢复到规格内的性能,确认先前的测量值同时受到内部发热和传感器损坏的影响,如图 7-7所示。
调查阶段 4:根本原因回溯和材料审核
隔离发热效应后,这两种传感器都表现出与化学污染一致的正 RH 增益误差。考虑到该问题影响传感器全系列的问题,根源可追溯到制造或存储过程中的系统性问题。
客户提供了所有的全部材料的文档和 MSDS 表。TI 发现免清洗焊膏中存在聚乙二醇醚。已知该溶剂与乙二醇类似,会导致 RH 传感器偏移和增益误差。HDC302x 器件用户指南明确建议避免接触乙二醇基溶剂。乙二醇基溶剂会由于分子的极性而导致 RH 误差,这会改变检测聚合物的相对介电常数,如图 7-8所示
一种更安全的替代方案是推荐的焊膏 Kester R276,它不含已知的挥发性污染物。
结论
在此示例中,确定了三个不同的误差源:
PCB/外壳发热 -> 负 RH 误差
化学污染 -> 正 RH 偏移/增益
测试设置不匹配 -> 掩盖真实性能
根本原因和缓解措施如下: