ZHCAFX6 October 2025 HDC3020
测试环境中的热梯度会导致人工湿度测量误差。例如,当环境测试室达到其目标温度时,由于气流不均匀或热分布不佳,可能会形成热点或冷点。由于 RH 与温度的反比关系,即使是微小的差异(例如,最热点和最冷点之间 0.2°C 的变化),也会导致高达 0.8% 的视在 RH 误差。即使传感器本身正常运行,此类差异也可能会影响器件是否通过评估。这是因为温度梯度会导致传感器和基准实际出现不同的 RH 条件,因而导致测量结果不匹配。
虽然理想情况下在 RH 室中可实现完全的温度均匀性,但这通常不现实。温度梯度不应超过受测 RH 传感器的典型温度精度。例如,如果测试 HDC3020,典型的温度精度为 ±0.1°C。因此,RH 室的最大可接受热梯度为最冷点和最热点之间 ±0.1°C。这将保持 %RH 差异不超过 ±0.4%RH,该值处于 ±0.5% 的典型 RH 精度范围内。
图 4-6显示了一个热梯度导致 RH 误差的真实示例。该误差在没有气流的情况下更明显,而在测试室中增加低速风扇以使空气循环并降低热梯度时,该误差降低(但未消除)。红色表示温度,蓝色表示 RH。
为了尽可能降低热梯度:
图 4-7 显示了用于增强循环和减少测试室内热变化的风扇设置。