ZHCAFX6 October 2025 HDC3020
为了确保在组装过程中进行正确处理,请遵循器件数据表和器件用户指南中的详细指导原则。主要建议包括:
组装顺序
组装过程的最后一步是安装 RH 传感器。
回流焊:
始终采用 IPC/JEDEC J-STD-020 标准曲线,峰值温度为 260°C。
限制为一次回流焊,避免返工。
A-B-A 交换例外:
如果需要返工(例如出于诊断目的),请遵循以下预防措施:
尽量减少处理。
使用热风枪干净地拆除传感器,无需额外使用助焊剂。
拆卸后执行再水合,因为传感器可能已暴露于干燥热量。
焊膏和清洁:
使用免清洗焊膏。切勿在组装后清洁电路板。
如果需要清洁,只能使用蒸馏水。
验证使用的所有材料均无有害化学品(请参阅 MSDS 文档)。
示例:Kester R276 是推荐使用的免清洗焊膏,经证实可与 TI RH 传感器兼容。
避免化学品暴露:
避免使用在烘烤或固化过程中会产生 VOC 的材料。
污染物示例包括:PCB 清洗化学品、粘合剂、环氧树脂、一些保形涂层以及释气副产物。
避免紫外光:
避免将 RH 传感器暴露在紫外光下。紫外光可能会损坏检测聚合物,并产生不可逆转的 RH 误差。
机械保护:
切勿使用高压气流或超声波清洁来处理传感器。
如果需要,使用低压无油除尘法。
保形涂层:
禁止直接涂抹在传感器腔体上,否则会妨碍环境 RH 测量
确保在固化过程中保护腔体。确保选择在固化过程中或固化后不会释放气体的保形涂层,以降低 RH 传感器受到气体化学污染的风险。