ZHCAFX6 October 2025 HDC3020
请在不进行修改的情况下遵循数据表的再水合程序,以确保实现出色的传感器性能。跳过或缩短该过程会因高 RH 下的过度校正而导致持续的负 RH 误差或正 RH 误差。再水合应在 PCB 断电的情况下完成。这是为了避免 PCB 上的其他元件产生热量并通过 PCB 或空气将热量传递到 RH 传感器。随着温度升高,再水合曲线将发生变化,并且对 RH 精度的影响不可预测。
建议的再水合条件:
HDC1x 和 HDC2x:20°C 至 30°C、30% RH 至 40% RH,持续 2 至 5 天
HDC3120:25°C、80% RH,持续 2 天(48 小时)
在某些情况中,部署在最低 25°C 和 50%RH 的环境条件下时,传感器可能会自然地再水合。部署到高温/低 RH 环境(温度高于 30°C、%RH 低于 40%RH)时,应用中可能不会再水合。虽然不推荐,但是当再水合延迟不可接受时,这可以作为一种变通方法。但是,在聚合物完全重新吸收水分之前,预计 RH 会出现暂时性的负偏移。通过烘烤(例如,100°C 烘烤 5-12 小时)或激活集成式加热器,可以缓解极端潮湿环境中水分过多的情况。