ZHCAFX6 October   2025 HDC3020

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言:为什么 RH 传感器表现为超出规格
    1. 1.1 RH 误差发生在哪里以及何时发生?
    2. 1.2 RH 误差的根本原因是什么?
    3. 1.3 案例研究
  5. 2定义:RH 精度的关键术语
  6. 3初始故障排除步骤
    1. 3.1 初始验证步骤
    2. 3.2 诊断问题
  7. 4RH 误差的常见来源 — 预防和缓解
    1. 4.1 PCB 和外壳设计注意事项
      1. 4.1.1 PCB 到 RH 传感器的热传递
      2. 4.1.2 电源噪声和模拟 RH 传感器
      3. 4.1.3 外壳设计和气流注意事项
    2. 4.2 组装、焊接和制造过程
      1. 4.2.1 组装说明:应当避免
      2. 4.2.2 组装说明:最佳实践
      3. 4.2.3 组装过程中的传感器腔体保护
    3. 4.3 组装后的再水合
      1. 4.3.1 焊接后恢复传感器精度
      2. 4.3.2 再水合程序
    4. 4.4 测试设置和环境
      1. 4.4.1 RH 基准
      2. 4.4.2 设置均匀性:受控环境
      3. 4.4.3 设置均匀性:热梯度
      4. 4.4.4 趋稳时间
    5. 4.5 储存和处理
      1. 4.5.1 存储温度和湿度条件
      2. 4.5.2 存储材料
      3. 4.5.3 MSL 级别与 RH 传感器有什么关系?
      4. 4.5.4 处理最佳实践
    6. 4.6 化学污染
      1. 4.6.1 化学污染如何影响 RH 精度
      2. 4.6.2 化学污染物在何处以及如何引入?
      3. 4.6.3 减轻化学污染的影响:烘烤
      4. 4.6.4 减轻化学污染的影响:清洗
      5. 4.6.5 减轻化学污染的影响:外壳设计
      6. 4.6.6 减轻化学污染的影响:器件选择
      7. 4.6.7 减轻化学污染的影响:组装注意事项
    7. 4.7 运行条件:应用环境条件和影响
      1. 4.7.1 导致 RH 精度误差的环境条件
      2. 4.7.2 RH 偏移缓解和系统级设计
      3. 4.7.3 使用集成式加热器
    8. 4.8 RH 精度调试流程图
  8. 5总结:设计和调试 RH 精度
  9. 6参考资料
  10. 7附录
    1. 7.1 案例研究 1:湿度引起的 RH 正偏移
    2. 7.2 案例研究 2:100%RH 环境下的渐变 RH 精度漂移
    3. 7.3 案例研究 3:组装和热效应综合因素

定义:RH 精度的关键术语

本节定义了在讨论 RH 精度时使用的关键术语。了解本节中介绍的概念,对于使用本文档第 4 节中介绍的方法评估、诊断、防止和缓解 RH 精度误差至关重要。

  • 检测聚合物:电容式 RH 传感器利用暴露的聚合物捕获空气中的水分。这种捕获的水分会填充聚合物中的空隙,从而改变聚合物的介电常数。介电常数的这种变化会导致聚合物下方的检测电极的电容发生变化。温度和湿度条件还会影响聚合物检测潮湿空气以及其他多余成分(例如其他化学品)的方式。图 2-1 展示了简化的传感器结构,其中聚合物充当从空气中捕获水分的介质。
 检测聚合物示例图 2-1 检测聚合物示例
  • RH 误差:RH 传感器湿度的测量值与经过校准的基准值之间的差异。
  • RH 迟滞:上升曲线(环境 RH 增加时的 RH 误差)或下降曲线(环境 RH 减小时的 RH 误差)与上升曲线和下降曲线的中心平均值之间的差异。正 RH 迟滞是中心平均值与下降曲线之间的间隙,负 RH 迟滞是中心平均值与上升曲线之间的间隙。之所以会出现迟滞,是因为检测聚合物记忆了以前检测到的湿度条件。因此,如果以前暴露于低 RH 条件则 RH 传感器的 RH 误差将略微为负,以前暴露于高 RH 条件则略微为正。RH 迟滞的确切形状可能随不同的环境温度而变化。图 2-2 展示了“上升和下降”曲线两个不同的视图,一个显示 RH 误差与参考 RH 间的关系,另一个显示测得的 RH 与参考 RH 间的关系。
 RH 迟滞示例图 2-2 RH 迟滞示例
 RH 偏移误差示例图 2-3 RH 偏移误差示例
  • RH 偏移:指 RH 误差的正偏移或负偏移,在不同的环境 RH 水平和温度下保持恒定。图 2-3 演示了 %RH 误差如何在不同 RH 水平下平稳地升高。
  • RH 增益:指相对于湿度范围不恒定的 RH 误差移位;例如,正 RH 增益可能在低湿度下 RH 误差较低、在高湿度下 RH 误差较高,而负 RH 增益可能在低湿度下 RH 误差较高、在高湿度下 RH 误差较低。图 2-4 显示了两个 RH 增益示例。左侧是负 RH 增益的示例,右侧是正 RH 增益的示例。请注意,在低 RH 水平下,增益移位的影响可能很小,但随着 RH 的增加,影响变得更加明显。在许多实际案例下,RH 偏移和 RH 增益可以组合在一起。
     RH 增益误差示例图 2-4 RH 增益误差示例
  • VOC:挥发性有机化合物。VOC 是有机化学物质,通常是人造产品,容易蒸发到空气中,也称为“释放气体”。VOC 会干扰检测聚合物的正常运行,从而对 RH 精度产生负面影响。由于 VOC 会在环境条件下蒸发到空气中,因此它们是聚合物型湿度传感器的常见化学污染源。
  • MSDS:材料安全数据表。给定产品(例如,特定保形涂层、装运泡沫材料、焊膏等)的 MSDS 可详细说明产品中的大多数(即使非全部)化学品。获取和阅读 MSDS 是避免潜在化学污染物的关键,以使用户选择的产品可最大限度地减少对 RH 精度的影响。
  • SEM:扫描电子显微镜。用于拍摄检测聚合物的高分辨率图像,有助于识别沉积的化学污染物
  • EDX:能量色散 X 射线光谱分析。一种故障分析技术,通过对检测聚合物上的点进行光谱分析来显示化学成分。在确定化学污染物的性质方面非常有用。由于需要金属沉积薄层,它被视为破坏性故障分析,因此在经过 EDX 检查的器件上无法进一步进行 RH 测试。