ZHCAFX6 October   2025 HDC3020

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言:为什么 RH 传感器表现为超出规格
    1. 1.1 RH 误差发生在哪里以及何时发生?
    2. 1.2 RH 误差的根本原因是什么?
    3. 1.3 案例研究
  5. 2定义:RH 精度的关键术语
  6. 3初始故障排除步骤
    1. 3.1 初始验证步骤
    2. 3.2 诊断问题
  7. 4RH 误差的常见来源 — 预防和缓解
    1. 4.1 PCB 和外壳设计注意事项
      1. 4.1.1 PCB 到 RH 传感器的热传递
      2. 4.1.2 电源噪声和模拟 RH 传感器
      3. 4.1.3 外壳设计和气流注意事项
    2. 4.2 组装、焊接和制造过程
      1. 4.2.1 组装说明:应当避免
      2. 4.2.2 组装说明:最佳实践
      3. 4.2.3 组装过程中的传感器腔体保护
    3. 4.3 组装后的再水合
      1. 4.3.1 焊接后恢复传感器精度
      2. 4.3.2 再水合程序
    4. 4.4 测试设置和环境
      1. 4.4.1 RH 基准
      2. 4.4.2 设置均匀性:受控环境
      3. 4.4.3 设置均匀性:热梯度
      4. 4.4.4 趋稳时间
    5. 4.5 储存和处理
      1. 4.5.1 存储温度和湿度条件
      2. 4.5.2 存储材料
      3. 4.5.3 MSL 级别与 RH 传感器有什么关系?
      4. 4.5.4 处理最佳实践
    6. 4.6 化学污染
      1. 4.6.1 化学污染如何影响 RH 精度
      2. 4.6.2 化学污染物在何处以及如何引入?
      3. 4.6.3 减轻化学污染的影响:烘烤
      4. 4.6.4 减轻化学污染的影响:清洗
      5. 4.6.5 减轻化学污染的影响:外壳设计
      6. 4.6.6 减轻化学污染的影响:器件选择
      7. 4.6.7 减轻化学污染的影响:组装注意事项
    7. 4.7 运行条件:应用环境条件和影响
      1. 4.7.1 导致 RH 精度误差的环境条件
      2. 4.7.2 RH 偏移缓解和系统级设计
      3. 4.7.3 使用集成式加热器
    8. 4.8 RH 精度调试流程图
  8. 5总结:设计和调试 RH 精度
  9. 6参考资料
  10. 7附录
    1. 7.1 案例研究 1:湿度引起的 RH 正偏移
    2. 7.2 案例研究 2:100%RH 环境下的渐变 RH 精度漂移
    3. 7.3 案例研究 3:组装和热效应综合因素

MSL 级别与 RH 传感器有什么关系?

有关存储条件的常见混淆来源是 MSL 级别。MSL 表示湿敏级别,是一种存储等级,告知用户在什么条件下可以存储 IC。表 4-1 展示了不同的 MSL 级别。

表 4-1 30°C 下的工厂车间寿命
MSL 车间寿命 相对湿度
1 无限 85% RH
2 1 年 60% RH
2a 4 周
3 168 小时
4 72 小时
5 48 小时
5a 24 小时
6 使用前烘烤,并在标签上所注的时间内进行回流焊

TI 的 RH 传感器等级为 MSL-1,这意味着可以将传感器无限期存储在封装中,而不会影响机械可靠性。但是,MSL 等级仅涉及封装完整性,而不涉及检测性能。

例如,将传感器在 30°C /85% RH 条件下存储一年可以保持封装质量,但由于湿气渗入聚合物中,RH 精度降低。因此,传感器必须存储在比 MSL 等级建议更冷 (20°C - 30°C)、更干燥(30%RH 至 50%RH)的环境中。

有关 MSL 的更多信息,请参阅 MSL 等级和回流焊曲线。