ZHCAFX6 October 2025 HDC3020
图 1-1 展示了从设计到部署的典型流程,从评估 EVM 开始,到最终应用用例结束。在该流程的每个阶段,都可能产生 RH 精度误差。为了有效地排除 RH 精度误差的根本原因,TI 建议先确定误差首次出现的阶段,然后反向跟踪问题。例如,如果在使用评估模块 (EVM) 进行评估期间检测到 RH 精度误差,则误差必然与环境影响、发热效应、化学品暴露或原型/生产测试方法不正确有关。这是因为 EVM 提供了已知良好的 PCB 设计和组装过程。
RH 误差的不同来源在图 1-1中采用颜色编码,本文档的以下章节将对此进行更深入的讨论: