ZHCAFX6 October 2025 HDC3020
再水合可使检测聚合物恢复在高温组装步骤(例如回流焊或烘烤)中可能失去的水分。这些步骤会使传感器聚合物变干燥。如果不进行再水合,RH 传感器可能会表现出迟滞增加和负 RH 偏移(尤其是在较高的湿度水平下)。图 4-4(红线)显示了这种迟滞增加和负 RH 偏移的影响。
再水合后这些误差将变为零,从而确保传感器的性能符合规格。图 4-4中的蓝线显示了再水合后恢复的 RH 误差。