ZHCAFX6 October 2025 HDC3020
TI 提供多代 RH 传感器 IC,增强了化学品暴露的保护功能。从第三代 HDC3x2x 系列开始,全新的聚合物技术可提高对化学污染以及 85°C/85% RH 等应力条件的耐受性。
HDC2021 和 HDC3021:工厂预装了可除去的聚酰亚胺胶带,用于在制造步骤(例如 PCB 或保形涂层)中保护传感器元件。
HDC2022 和 HDC3022:配备可靠的 IP67 级疏水性 PTFE 滤膜,可为传感器提供屏障,使其免受灰尘、水和 PCB 清洗液(通常包含 VOC)的影响。微孔 PTFE 膜对粒径低至 100nm 的颗粒的过滤效率达到 99.99%。
虽然带有 IP67 滤膜的器件可有效防止液体和微粒侵入,但它们不会阻挡气体污染物,因为环境空气仍必须接触检测元件。滤膜可能会略微延长 RH 响应时间,但为了延长传感器寿命并提高可靠性,这种折衷通常可以接受。
预防措施是最有效策略。在 RH 传感器的组装、存储和运行过程中,识别和缓解与化学污染物的所有潜在接触点至关重要。