ZHCAFN3 August   2022 AM67 , AM67A , AM68 , AM68A , AM69 , AM69A , DRA829J , DRA829J-Q1 , DRA829V , DRA829V-Q1 , TDA4AEN-Q1 , TDA4AH-Q1 , TDA4AL-Q1 , TDA4AP-Q1 , TDA4APE-Q1 , TDA4VE-Q1 , TDA4VEN-Q1 , TDA4VH-Q1 , TDA4VL-Q1 , TDA4VM , TDA4VM-Q1 , TDA4VP-Q1 , TDA4VPE-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1Jacinto™ 7 安全架构概念
    1. 1.1 安全架构概述:MCU 岛和扩展 MCU 岛
    2. 1.2 实现混合关键性 - 无干扰 (FFI)
  5. 2安全机制概述
  6. 3系统中的安全实现
    1. 3.1 硬件配套资料
    2. 3.2 软件支持
  7. 4修订历史记录

硬件配套资料

TI 提供了全面的配套资料和交付产品,助力实现安全支持,协助认证作为系统中独立安全元素 (SEooC) 的 SoC。

  • 器件安全手册:产品安全架构和建议用法的详细说明。在系统设计过程中使用
  • 安全分析报告:基于 IEC 61508 和/或 ISO 26262 对器件等级的 FIT 率和诊断覆盖率汇总。
  • FMEDA(失效模式影响和诊断分析):FMEDA 是一类完全可定制的文档,用于确保安全用例满足客户在安全分析期间制定的目标指标和安全目标。在系统设计过程末期使用
  • 评估证书:IEC 61508 和/或 ISO 26262 合规性内容汇总。作为系统安全案例一部分

客户必须持有有效的安全 NDA,才能访问上述安全文档。此文档可通过 mysecuresw 获取,可在此申请访问。