ZHCAFC6 May   2025 TAS5825M

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2智能放大器基础知识
    1. 2.1 扬声器基础知识和型号
    2. 2.2 智能放大器算法
  6. 3准备工作
    1. 3.1 硬件准备
    2. 3.2 软件准备
    3. 3.3 扬声器信息
  7. 4扬声器特性表达
    1. 4.1 特性表达设置
    2. 4.2 特性表达流程
    3. 4.3 扬声器特性表达指南
      1. 4.3.1 硬件连接
      2. 4.3.2 上电
      3. 4.3.3 软件配置
      4. 4.3.4 扬声器特性表达
        1. 4.3.4.1 准备
        2. 4.3.4.2 扬声器类型选择
        3. 4.3.4.3 IV 测量
        4. 4.3.4.4 确定 BL
        5. 4.3.4.5 热性能测量
        6. 4.3.4.6 SPL 测量
        7. 4.3.4.7 安全工作区
        8. 4.3.4.8 扬声器型号导出
  8. 5智能放大器调谐和验证
    1. 5.1 智能放大器调谐指南
      1. 5.1.1  系统检查
      2. 5.1.2  选择处理流程
      3. 5.1.3  导入扬声器型号
      4. 5.1.4  模拟增益设置
      5. 5.1.5  调整系统增益
      6. 5.1.6  均衡器设置
      7. 5.1.7  智能低音调谐
      8. 5.1.8  低音补偿
        1. 5.1.8.1 转角频率
        2. 5.1.8.2 对齐顺序和类型
      9. 5.1.9  最大电平调谐
        1. 5.1.9.1 Xmax
        2. 5.1.9.2 LAE 频率
        3. 5.1.9.3 功率限制
        4. 5.1.9.4 启动、衰减、能量
      10. 5.1.10 反削波器
    2. 5.2 智能放大器验证
      1. 5.2.1 SPL 响应验证
      2. 5.2.2 热保护验证
  9. 6总结
  10. 7参考资料

模拟增益设置

TAS5825M 的模拟增益需要根据实际 PVDD 电源电压进行修改,以避免模拟 PVDD 削波。有关更多信息,请参阅应用手册 《TAS58xx 系列一般调谐指南》。请使用以下公式来计算模拟增益的设计值:

方程式 17. A n a log _ g a i n 20 × log 10 V s p e a k e r _ m a x 29 . 5 V d B
方程式 18. V s p e a k e r _ m a x P V D D × R s p e a k e r R s p e a k e r + 2 × R d s _ o n + Z D C
TAS5825M 特性表达视图图 5-5 特性表达视图

例如、如果使用 12V PVDD 作为 TAS5825M 的电源:

方程式 19. V s p e a k e r _ m a x 12 V × 4 4 + 2 × 0 . 18 + 0 . 023 = 10 . 89 V
方程式 20. A n a log _ g a i n 20 × log 10 10 . 89 V 29 . 5 V d B - 8 . 7 d B

对于 TAS5825M,模拟增益步阶跃为 0.5dB。因此在本示例中,如 图 5-6 所示,模拟增益需要设置为 -9dB,以避免 PVDD 削波。

TAS5825M 模拟增益设置图 5-6 模拟增益设置