ZHCAFC6 May 2025 TAS5825M
将目标扬声器连接到学习板的 L+和 L- 引脚,并确保扬声器保持稳定(可能使用一些粘合油灰)。然后点击 Start IV Measurement 按钮,以启动 IV 测量过程。请注意,在测量过程中可以听到一定程度的噪声。
图 4-8 型号拟合结果示例等待 Model Fit 过程完成,然后观察 Review Speaker Model 页面上的拟合结果,浅蓝色曲线(测得的阻抗)需要与深蓝色曲线(已拟合阻抗)相一致,详情如 图 4-8 所示。如果一致,您可以点击 Accept 按钮以继续下一步操作。如果不一致,您需要检查硬件和软件配置,然后点击 Re-run IV Measurement 按钮,以重新执行 IV 测量过程。