ZHCAFC6 May   2025 TAS5825M

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2智能放大器基础知识
    1. 2.1 扬声器基础知识和型号
    2. 2.2 智能放大器算法
  6. 3准备工作
    1. 3.1 硬件准备
    2. 3.2 软件准备
    3. 3.3 扬声器信息
  7. 4扬声器特性表达
    1. 4.1 特性表达设置
    2. 4.2 特性表达流程
    3. 4.3 扬声器特性表达指南
      1. 4.3.1 硬件连接
      2. 4.3.2 上电
      3. 4.3.3 软件配置
      4. 4.3.4 扬声器特性表达
        1. 4.3.4.1 准备
        2. 4.3.4.2 扬声器类型选择
        3. 4.3.4.3 IV 测量
        4. 4.3.4.4 确定 BL
        5. 4.3.4.5 热性能测量
        6. 4.3.4.6 SPL 测量
        7. 4.3.4.7 安全工作区
        8. 4.3.4.8 扬声器型号导出
  8. 5智能放大器调谐和验证
    1. 5.1 智能放大器调谐指南
      1. 5.1.1  系统检查
      2. 5.1.2  选择处理流程
      3. 5.1.3  导入扬声器型号
      4. 5.1.4  模拟增益设置
      5. 5.1.5  调整系统增益
      6. 5.1.6  均衡器设置
      7. 5.1.7  智能低音调谐
      8. 5.1.8  低音补偿
        1. 5.1.8.1 转角频率
        2. 5.1.8.2 对齐顺序和类型
      9. 5.1.9  最大电平调谐
        1. 5.1.9.1 Xmax
        2. 5.1.9.2 LAE 频率
        3. 5.1.9.3 功率限制
        4. 5.1.9.4 启动、衰减、能量
      10. 5.1.10 反削波器
    2. 5.2 智能放大器验证
      1. 5.2.1 SPL 响应验证
      2. 5.2.2 热保护验证
  9. 6总结
  10. 7参考资料

对齐顺序和类型

顺序和类型设置决定了目标量级响应的低音信号衰减速度,这可能会对低于转角频率的信号的音频响应产生显著影响,并且对于大多数应用,此设置可保持默认值。如果扬声器非常灵敏且无法承受较大的偏移,则建议选择较高的对其顺序。可以选择较低的对齐顺序设置,以保留更多的低频信号,并改善音频低音性能。

调整这些设置时,需要执行一系列收听测试,以下是一些实用建议:

  1. 调节 Corner Frequency,同时观察响应曲线窗口中的补偿曲线(红色曲线)。
  2. 10dB 到 20dB 之间的补偿(红色曲线)通常可以提供良好的性能。
  3. 切勿超过 20dB 线(至少在调谐开始时)。

图 5-10图 5-11 显示了带和不带低音补偿时的扬声器量级响应曲线。

TAS5825M 禁用带低音补偿的扬声器响应图 5-10 禁用带低音补偿的扬声器响应
TAS5825M 启用带低音补偿的扬声器响应图 5-11 启用带低音补偿的扬声器响应