ZHCAFC6 May   2025 TAS5825M

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2智能放大器基础知识
    1. 2.1 扬声器基础知识和型号
    2. 2.2 智能放大器算法
  6. 3准备工作
    1. 3.1 硬件准备
    2. 3.2 软件准备
    3. 3.3 扬声器信息
  7. 4扬声器特性表达
    1. 4.1 特性表达设置
    2. 4.2 特性表达流程
    3. 4.3 扬声器特性表达指南
      1. 4.3.1 硬件连接
      2. 4.3.2 上电
      3. 4.3.3 软件配置
      4. 4.3.4 扬声器特性表达
        1. 4.3.4.1 准备
        2. 4.3.4.2 扬声器类型选择
        3. 4.3.4.3 IV 测量
        4. 4.3.4.4 确定 BL
        5. 4.3.4.5 热性能测量
        6. 4.3.4.6 SPL 测量
        7. 4.3.4.7 安全工作区
        8. 4.3.4.8 扬声器型号导出
  8. 5智能放大器调谐和验证
    1. 5.1 智能放大器调谐指南
      1. 5.1.1  系统检查
      2. 5.1.2  选择处理流程
      3. 5.1.3  导入扬声器型号
      4. 5.1.4  模拟增益设置
      5. 5.1.5  调整系统增益
      6. 5.1.6  均衡器设置
      7. 5.1.7  智能低音调谐
      8. 5.1.8  低音补偿
        1. 5.1.8.1 转角频率
        2. 5.1.8.2 对齐顺序和类型
      9. 5.1.9  最大电平调谐
        1. 5.1.9.1 Xmax
        2. 5.1.9.2 LAE 频率
        3. 5.1.9.3 功率限制
        4. 5.1.9.4 启动、衰减、能量
      10. 5.1.10 反削波器
    2. 5.2 智能放大器验证
      1. 5.2.1 SPL 响应验证
      2. 5.2.2 热保护验证
  9. 6总结
  10. 7参考资料

选择处理流程

TAS5825M 提供多种 DSP 处理流程,建议如 图 5-3 所示,将智能放大器前瞻处理流程用于智能放大器应用。该算法使用一种前瞻结构,该结构会延迟 128 个样本,并为算法提供足够的时间进行计算。两种智能放大器处理流程的最大区别在于内部 DSP 采样率。例如,对于 48k 智能放大器前瞻处理流程,前瞻延迟时间为:

方程式 16. L o o k A h e a d _ t i m e = 128 × 1 48 k 2 . 67 m s
TAS5825M TAS5825M 处理流程图 5-3 TAS5825M 处理流程

对于 96K 智能放大器前瞻处理流程,信号延迟为 1.33ms,因此与 48K 处理流程相比,延迟更低。客户需要根据系统音频信号采样率选择正确的处理流程。