ZHCAFC6 May   2025 TAS5825M

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2智能放大器基础知识
    1. 2.1 扬声器基础知识和型号
    2. 2.2 智能放大器算法
  6. 3准备工作
    1. 3.1 硬件准备
    2. 3.2 软件准备
    3. 3.3 扬声器信息
  7. 4扬声器特性表达
    1. 4.1 特性表达设置
    2. 4.2 特性表达流程
    3. 4.3 扬声器特性表达指南
      1. 4.3.1 硬件连接
      2. 4.3.2 上电
      3. 4.3.3 软件配置
      4. 4.3.4 扬声器特性表达
        1. 4.3.4.1 准备
        2. 4.3.4.2 扬声器类型选择
        3. 4.3.4.3 IV 测量
        4. 4.3.4.4 确定 BL
        5. 4.3.4.5 热性能测量
        6. 4.3.4.6 SPL 测量
        7. 4.3.4.7 安全工作区
        8. 4.3.4.8 扬声器型号导出
  8. 5智能放大器调谐和验证
    1. 5.1 智能放大器调谐指南
      1. 5.1.1  系统检查
      2. 5.1.2  选择处理流程
      3. 5.1.3  导入扬声器型号
      4. 5.1.4  模拟增益设置
      5. 5.1.5  调整系统增益
      6. 5.1.6  均衡器设置
      7. 5.1.7  智能低音调谐
      8. 5.1.8  低音补偿
        1. 5.1.8.1 转角频率
        2. 5.1.8.2 对齐顺序和类型
      9. 5.1.9  最大电平调谐
        1. 5.1.9.1 Xmax
        2. 5.1.9.2 LAE 频率
        3. 5.1.9.3 功率限制
        4. 5.1.9.4 启动、衰减、能量
      10. 5.1.10 反削波器
    2. 5.2 智能放大器验证
      1. 5.2.1 SPL 响应验证
      2. 5.2.2 热保护验证
  9. 6总结
  10. 7参考资料

LAE 频率

LAE 频率是指前瞻偏移频率,其是偏移保护算法的有效范围。如 图 5-13 所示,扬声器偏移峰值通常发生在低频范围内,而扬声器在高频范围内的偏移非常小。因此,扬声器偏移损坏主要发生在大振幅低频信号上,因此偏移保护算法并不考虑高频信号。

TAS5825M 最大电平调谐设置图 5-12 最大电平调谐设置
TAS5825M 扬声器偏移与频率关系图图 5-13 扬声器偏移与频率关系图

如 图 5-14 中的橙色虚线所示,LAE 频率是低通滤波器的截止频率,用于降低高频信号,然后将该信号发送到偏移保护算法中进行计算和保护。

如果 LAE 频率的值过高,算法有效范围可能包含过多的高频信号,这可能会导致保护行为过于活跃。相反,如果 LAE 频率的值过低,保护算法会漏掉过多的低频信号,并可能导致扬声器偏移超过限值。通常建议将该值调整为扬声器型号拟合频率范围的 1-3 倍(例如,在 图 5-14 中,我们将 LAE 频率设置为大约 2000Hz,与型号拟合范围相似)。

TAS5825M LAE 频率设置图 5-14 LAE 频率设置