ZHCAFC6 May 2025 TAS5825M
在 TAS5825M 中,智能放大器处理流程为两个 L/R 通道提供 10 个 BQ,可以手动配置这些 BQ 以进行调谐。
图 5-8 均衡器设置通常,建议在开始时设置两个高通滤波器以绕过极低频信号,因为在极低频率范围内,扬声器会消耗过多功率,但无法生成较大的音频输出,而这会降低系统效率。通常可将 50Hz 至100Hz 频率用作此高通滤波器的截止频率。
该器件还支持智能 EQ 功能。通过使用 Smart EQ 功能,PPC3 软件可以帮助根据扬声器 SPL 数据自动配置 EQ 参数,以提供平坦响应或方便地匹配目标曲线。要使用此智能 EQ 功能,需要首先导入扬声器 SPL 数据。