ZHCAFC6 May   2025 TAS5825M

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2智能放大器基础知识
    1. 2.1 扬声器基础知识和型号
    2. 2.2 智能放大器算法
  6. 3准备工作
    1. 3.1 硬件准备
    2. 3.2 软件准备
    3. 3.3 扬声器信息
  7. 4扬声器特性表达
    1. 4.1 特性表达设置
    2. 4.2 特性表达流程
    3. 4.3 扬声器特性表达指南
      1. 4.3.1 硬件连接
      2. 4.3.2 上电
      3. 4.3.3 软件配置
      4. 4.3.4 扬声器特性表达
        1. 4.3.4.1 准备
        2. 4.3.4.2 扬声器类型选择
        3. 4.3.4.3 IV 测量
        4. 4.3.4.4 确定 BL
        5. 4.3.4.5 热性能测量
        6. 4.3.4.6 SPL 测量
        7. 4.3.4.7 安全工作区
        8. 4.3.4.8 扬声器型号导出
  8. 5智能放大器调谐和验证
    1. 5.1 智能放大器调谐指南
      1. 5.1.1  系统检查
      2. 5.1.2  选择处理流程
      3. 5.1.3  导入扬声器型号
      4. 5.1.4  模拟增益设置
      5. 5.1.5  调整系统增益
      6. 5.1.6  均衡器设置
      7. 5.1.7  智能低音调谐
      8. 5.1.8  低音补偿
        1. 5.1.8.1 转角频率
        2. 5.1.8.2 对齐顺序和类型
      9. 5.1.9  最大电平调谐
        1. 5.1.9.1 Xmax
        2. 5.1.9.2 LAE 频率
        3. 5.1.9.3 功率限制
        4. 5.1.9.4 启动、衰减、能量
      10. 5.1.10 反削波器
    2. 5.2 智能放大器验证
      1. 5.2.1 SPL 响应验证
      2. 5.2.2 热保护验证
  9. 6总结
  10. 7参考资料

热保护验证

在具有扬声器 I/V 检测功能的音频系统中,可以实时测量扬声器电阻 Re,同时还可以计算环境温度。TAS5825M 不支持 I/V 检测功能,因此无法使用实时 IV 数据自动捕获扬声器 Re。但 TAS5825M 智能放大器算法可以使用音频数据和扬声器型号来预测扬声器音圈的温度,并保留一定裕度以实现热保护。

表 5-1图 5-18 显示了采用单频音频信号的 TAS5825M 热保护功能的保护验证。通过不同的功率限制设置(温升裕度),该算法可以自动限制 TAS5825M 的输出功率,以避免对扬声器音圈造成热损坏。在实际应用中,TAS5825M 使用 25°C 条件下的扬声器 Re 来计算进入扬声器音圈的输出有功功率,不考虑 Re 随音圈温度上升而增加,因此实际输出功率可能低于保护算法的预期,这可能会导致温度升高时保护行为更加激进。因此,如 表 5-1 所示,音圈的实际温升低于热限设置,并且间隙会在温度升高时增加,从而导致更保守的保护机制。

表 5-1 热保护验证结果
功率限制 (W) 热限制 (K) 输出 RMS (V) Re (Ω) 测得的温度变化 (K) 误差 (K)
3 122.96 4.608 7.64 113.91 -9.05
2 81.97 3.767 7.12 81.66 -0.31
1 40.99 2.66 6.73 43.09 2.1
TAS5825M 热保护验证结果图 5-18 热保护验证结果