ZHCAFC6 May   2025 TAS5825M

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2智能放大器基础知识
    1. 2.1 扬声器基础知识和型号
    2. 2.2 智能放大器算法
  6. 3准备工作
    1. 3.1 硬件准备
    2. 3.2 软件准备
    3. 3.3 扬声器信息
  7. 4扬声器特性表达
    1. 4.1 特性表达设置
    2. 4.2 特性表达流程
    3. 4.3 扬声器特性表达指南
      1. 4.3.1 硬件连接
      2. 4.3.2 上电
      3. 4.3.3 软件配置
      4. 4.3.4 扬声器特性表达
        1. 4.3.4.1 准备
        2. 4.3.4.2 扬声器类型选择
        3. 4.3.4.3 IV 测量
        4. 4.3.4.4 确定 BL
        5. 4.3.4.5 热性能测量
        6. 4.3.4.6 SPL 测量
        7. 4.3.4.7 安全工作区
        8. 4.3.4.8 扬声器型号导出
  8. 5智能放大器调谐和验证
    1. 5.1 智能放大器调谐指南
      1. 5.1.1  系统检查
      2. 5.1.2  选择处理流程
      3. 5.1.3  导入扬声器型号
      4. 5.1.4  模拟增益设置
      5. 5.1.5  调整系统增益
      6. 5.1.6  均衡器设置
      7. 5.1.7  智能低音调谐
      8. 5.1.8  低音补偿
        1. 5.1.8.1 转角频率
        2. 5.1.8.2 对齐顺序和类型
      9. 5.1.9  最大电平调谐
        1. 5.1.9.1 Xmax
        2. 5.1.9.2 LAE 频率
        3. 5.1.9.3 功率限制
        4. 5.1.9.4 启动、衰减、能量
      10. 5.1.10 反削波器
    2. 5.2 智能放大器验证
      1. 5.2.1 SPL 响应验证
      2. 5.2.2 热保护验证
  9. 6总结
  10. 7参考资料

扬声器基础知识和型号

扬声器的典型结构如 图 2-1 所示。当向音圈施加一定频率的交流电时,磁体和音圈之间会产生磁力,并驱动连接的锥形膜(包括锥体、防尘盖、环绕物等所有活动部件)以相同的频率来回移动,从而产生声音。

TAS5825M 典型的扬声器结构图 2-1 典型的扬声器结构

为了更好地理解和分析扬声器的原理和行为,我们开发了多个数学模型,包括扬声器的机电模型和热模型。图 2-2 显示了典型扬声器的线性化机电模型,而 表 2-1 列出了主要参数的说明。

TAS5825M 扬声器的典型机电模型图 2-2 扬声器的典型机电模型
表 2-1 机电模型的参数
参数 单位 说明
Re Ω DC 音圈电阻
Sd cm2 振膜面积
Bl T∙m 力系数
Rms N∙s/m 机械阻尼系数
Mms g 机械质量
Cms m/N 力顺
Le mH 音圈的泄漏电感
L2 mH 音圈电感
Ke sH 音圈的半电感
u V 输入电压
i A 输入电流
v m/s 振膜速度
X m 振膜偏移

基于上述机电模型,可以推导出典型扬声器的传递函数。为简单起见,在进一步分析中可以省略具有较小值的寄生参数,例如 Le、L 2和 Ke。因此,扬声器的输入电气阻抗可推导为:

方程式 1. Zins=usis=Re+Bl2sMms+Rms+1/sCms

从输入电压到偏移的传递函数可推导为:

方程式 2. H e x c s = X s u s = B l s R e · 1 s M m s + R m s + B l 2 / R e + 1 / s C m s

此外,可以推导出典型扬声器机电模型的等效 Thiele/Small (T/S) 参数,详情如 表 2-2 所示。

表 2-2 机电模型的 T/S 参数
参数 单位 说明
Fs Hz 扬声器的共振频率
Qes – Fs 处的电气品质系数
Qts – Fs 处的机械品质系数
Qms – Fs 处的总品质系数
Vas 公升 等效顺从性体积
方程式 3. Fs=12πMmsCms=ωs2π
方程式 4. Qes=ReBl2MmsCms
方程式 5. Qms=1RmsMmsCms
方程式 6. Qts=QesQmsQes+Qms
方程式 7. Vas=1000·ρc2Sd2Cms

在上表中,ρ 是空气密度(25°C 条件下为 1.184kg/m3),c 是声速(25°C 条件下为 346.1m/s)。在这种情况下,机电模型的传递函数可转换为以下公式。

输入电气阻抗:

方程式 8. Z i n s = R e + B l 2 M m s × s s 2 + s ω s / Q m s + ω s 2

偏移传递函数:

方程式 9. H e x c s = B l M m s R e × 1 s 2 + s ω s / Q t s + ω s 2

同样,扬声器的热行为也可以用线性化数学模型(即热模型)来描述,详情如 图 2-3 所示。表 2-3 列出了典型扬声器热模型的相应参数。

TAS5825M 扬声器的典型热模型图 2-3 扬声器的典型热模型
表 2-3 热模型的参数
参数 单位 说明
Rtv K/W 音圈到磁体的热阻
Ctv J/K 音圈的热电容
Rtm K/W 磁体到环境空气的热阻
Ctm J/K 磁体的热电容
Rtva K/W 音圈到气隙的热阻
P W 音圈的功率损耗转化为热量
Tv K 音圈温度
Tm K 磁体温度
Ta K 环境温度
∆Tv K 音圈与环境之间的温差
∆Tm K 磁体和环境之间的温差

为了更好地理解,热模型中耗散功率与温差之间的关系类似于电路中电流与电压之间的关系。因此,对于热阻:

方程式 10. Δ T s = R t h e r m a l × P d i s s i p a t e d s

对于热电容:

方程式 11. Δ T s = 1 s C t h e r m a l × P d i s s i p a t e d s

因此,从耗散功率到音圈温度的传递函数应为:

方程式 12. Hcoils=ΔTvsPs=Rtv+1sCtm∥Rtm∥1sCtv∥Rtva

同样,从耗散功率到磁体温度的传递函数为:

方程式 13. H m a g s = Δ T m s P s = H c o i l s × 1 s C t m ∥ R t m × R t v + 1 s C t m ∥ R t m - 1