ZHCAFC6 May 2025 TAS5825M
在设置模拟增益后,请返回 Characterization 视图,相应调整系统增益和电源电压。如 图 5-7 所示,首先需要设置电源电压,然后需要根据实际模拟增益以及从 System Check 步骤中测得的原始系统增益来设置系统增益。
例如,如果在 System Check 步骤中配置的原始系统增益为 19.5V/fs,且模拟增益设置为 –9dB,则需要将系统增益调整为: