ZHCAFC6 May 2025 TAS5825M
TAS5825M 集成了前馈智能放大器保护算法,用于实现目标扬声器的偏移和热保护,其可表述为 图 2-4。
图 2-4 智能放大器算法为实现偏移保护,可以应用前瞻结构,以确保在将信号馈送到算法输出之前完成偏移估算和信号限制。图 2-5 显示了偏移保护算法的方框图。
图 2-5 智能放大器偏移保护算法如 图 2-5 所示,首先使用音频信号和衍生的偏移传递函数之间的卷积运算来估算扬声器膜的偏移:
然后在确定保护是否生效之前,将该偏移与最大偏移限值进行比较。一旦估算的偏移超过限值 Xmax,输入信号就会衰减,以实现扬声器保护,否则输入信号将保持不变。
图 2-6 显示了智能放大器热保护算法的方框图。考虑到热系统的缓慢响应特性,此处采用了实时处理结构。
图 2-6 智能放大器热保护算法首先使用扬声器的耗散功率和热模型来估算音圈的温度,相关公式如下所示:
然后将估算的温度与音圈的温度限值进行比较,并生成参考信号发送给 PI 热控制器。然后将热控制器的输出发送到功率限制模块,以在必要时减弱音频信号,从而使音圈温度保持在热限制范围内。