ZHCAFC6 May   2025 TAS5825M

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2智能放大器基础知识
    1. 2.1 扬声器基础知识和型号
    2. 2.2 智能放大器算法
  6. 3准备工作
    1. 3.1 硬件准备
    2. 3.2 软件准备
    3. 3.3 扬声器信息
  7. 4扬声器特性表达
    1. 4.1 特性表达设置
    2. 4.2 特性表达流程
    3. 4.3 扬声器特性表达指南
      1. 4.3.1 硬件连接
      2. 4.3.2 上电
      3. 4.3.3 软件配置
      4. 4.3.4 扬声器特性表达
        1. 4.3.4.1 准备
        2. 4.3.4.2 扬声器类型选择
        3. 4.3.4.3 IV 测量
        4. 4.3.4.4 确定 BL
        5. 4.3.4.5 热性能测量
        6. 4.3.4.6 SPL 测量
        7. 4.3.4.7 安全工作区
        8. 4.3.4.8 扬声器型号导出
  8. 5智能放大器调谐和验证
    1. 5.1 智能放大器调谐指南
      1. 5.1.1  系统检查
      2. 5.1.2  选择处理流程
      3. 5.1.3  导入扬声器型号
      4. 5.1.4  模拟增益设置
      5. 5.1.5  调整系统增益
      6. 5.1.6  均衡器设置
      7. 5.1.7  智能低音调谐
      8. 5.1.8  低音补偿
        1. 5.1.8.1 转角频率
        2. 5.1.8.2 对齐顺序和类型
      9. 5.1.9  最大电平调谐
        1. 5.1.9.1 Xmax
        2. 5.1.9.2 LAE 频率
        3. 5.1.9.3 功率限制
        4. 5.1.9.4 启动、衰减、能量
      10. 5.1.10 反削波器
    2. 5.2 智能放大器验证
      1. 5.2.1 SPL 响应验证
      2. 5.2.2 热保护验证
  9. 6总结
  10. 7参考资料

简介

在深入了解扬声器特性和行为后,TI 的智能放大器可提供先进、智能和可配置的处理流程,以产生比传统系统更强大、更丰富的声音,而不会因过热或偏移过大而对扬声器造成损坏。为了使用 TI 的智能放大器实现令人满意的音响效果和强大的扬声器保护,需要了解音频和扬声器基础知识,并适当进行扬声器特性表达和性能调谐。

因此,本文旨在全面介绍 TI 的智能放大器技术,并提供一份易用指南,以帮助用户快速实现使用 TAS5825M 的智能放大器方案。

TAS5825M 传统与智能放大器系统的比较图 1-1 传统与智能放大器系统的比较

在传统音频系统中(如 图 1-1 所示),为了防止扬声器在音频播放过程中损坏,放大器的输出通常被压缩机和高通滤波器限制在扬声器额定值范围内。然而,传统系统的调谐结果往往过于保守,从而导致较差的动态范围和低音性能。

相反,基于对扬声器机械、电气和热属性的精确建模,TI 的智能放大器可以动态监控扬声器的偏移和热行为,预测潜在的损坏情况,并及时采取预防措施,确保扬声器始终处于安全工作区(SOA)内。因此,可以充分利用扬声器和放大器的潜力,在不损坏扬声器的情况下提供令人惊叹的音质。同时,音频信号的瞬态峰值不再受到严格限制或压缩,从而可以扩展音乐的动态范围,并使低音性能更具深度和力度。

TI 智能放大器的典型实现方式可分为两个部分,即扬声器特性表达和智能放大器调优,而 图 1-2 显示了采用 TAS5825M 的智能放大器应用的一般步骤。

TAS5825M 采用 TAS5825M 的智能放大器应用步骤图 1-2 采用 TAS5825M 的智能放大器应用步骤

如上所示,扬声器特性表达主要包括扬声器学习板和 PurePath™ Console 3 (PPC3) 软件的设置、扬声器机电模型和热模型的特性表达以及扬声器型号的输出。智能调谐过程包括 TAS5825M 和 PPC3 软件的设置、扬声器型号的导入、智能低音调谐和智能放大器验证。