ZHCAFC6 May   2025 TAS5825M

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2智能放大器基础知识
    1. 2.1 扬声器基础知识和型号
    2. 2.2 智能放大器算法
  6. 3准备工作
    1. 3.1 硬件准备
    2. 3.2 软件准备
    3. 3.3 扬声器信息
  7. 4扬声器特性表达
    1. 4.1 特性表达设置
    2. 4.2 特性表达流程
    3. 4.3 扬声器特性表达指南
      1. 4.3.1 硬件连接
      2. 4.3.2 上电
      3. 4.3.3 软件配置
      4. 4.3.4 扬声器特性表达
        1. 4.3.4.1 准备
        2. 4.3.4.2 扬声器类型选择
        3. 4.3.4.3 IV 测量
        4. 4.3.4.4 确定 BL
        5. 4.3.4.5 热性能测量
        6. 4.3.4.6 SPL 测量
        7. 4.3.4.7 安全工作区
        8. 4.3.4.8 扬声器型号导出
  8. 5智能放大器调谐和验证
    1. 5.1 智能放大器调谐指南
      1. 5.1.1  系统检查
      2. 5.1.2  选择处理流程
      3. 5.1.3  导入扬声器型号
      4. 5.1.4  模拟增益设置
      5. 5.1.5  调整系统增益
      6. 5.1.6  均衡器设置
      7. 5.1.7  智能低音调谐
      8. 5.1.8  低音补偿
        1. 5.1.8.1 转角频率
        2. 5.1.8.2 对齐顺序和类型
      9. 5.1.9  最大电平调谐
        1. 5.1.9.1 Xmax
        2. 5.1.9.2 LAE 频率
        3. 5.1.9.3 功率限制
        4. 5.1.9.4 启动、衰减、能量
      10. 5.1.10 反削波器
    2. 5.2 智能放大器验证
      1. 5.2.1 SPL 响应验证
      2. 5.2.2 热保护验证
  9. 6总结
  10. 7参考资料

启动、衰减、能量

与 TAS5825M 典型处理流程中的 DRC 块相同(请参阅应用手册 《TAS58xx 系列一般调谐指南》),启动和衰减时间是指保护算法生效和解除的时间。能量时间是指算法检测输入信号能量的时间。

通常建议将启动和能量时间设置在算法的前瞻时间附近(例如,对于 48K 处理流程,前瞻时间约为2.67ms),而衰减时间可以设置得稍大于启动时间。较短的启动时间可以使算法更快地响应音频信号,而这也会在播放具有较大动态特性的音乐时导致音量损失。如果能量时间非常短,则算法可能会更灵敏并导致更多压缩,而这也会影响音乐音量。

下图显示了具有不同启动和能量时间设置以及相同扫描正弦波信号的扬声器偏移(用激光设备测量)的示例情况。调整这些设置时,建议执行一系列收听测试。为了获得最佳配置以获得出色的收听和保护效果,还建议选择多个扬声器进行收听测和保护测试。

TAS5825M 无保护的扬声器偏移 (Xmax = 2.75mm)图 5-15 无保护的扬声器偏移 (Xmax = 2.75mm)
TAS5825M 带保护的扬声器偏移 (Xmax=1.66mm)图 5-16 带保护的扬声器偏移 (Xmax=1.66mm)