ZHCAFC6 May 2025 TAS5825M
在 Thermal Parameters 页面上,通读文本并点击 Thermal Characterization 按钮,然后移至下一页。
接下来,根据 Thermal Characterization: Caution 页面上的建议输入激励频率。例如,如 图 4-11 所示,输入 995Hz 作为激励频率。
图 4-11 输入激励频率然后,点击 Next 按钮开始热性能测量过程。整个过程大约需要 10-20 分钟。
热性能测量过程完成后,在 Review Temperature Model 页面上查看目标扬声器的热模型。
图 4-12 扬声器热建模结果如 图 4-12 所示,浅蓝色曲线(音圈温度)应与深蓝色曲线(拟合音圈温度)相一致,您可以点击 Accept 按钮,以完成目标扬声器的热建模。
否则,如果线圈温度的两条曲线不一致,或者热性能测量过程在 PPC3 软件中报告故障,则建议检查您的硬件和软件配置,并等待扬声器的音圈冷却下来(大约 20 分钟)。然后,请点击 Run Temperature Characterization 按钮,重新运行温度特性表达。