ZHCAF96 April 2025 MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0G3518 , MSPM0G3519
图 2-1 中列示了发送器延迟补偿 (TDC) 块中包含哪些参数。
图 2-3 发送器延迟补偿 (TDC)TDC 机制用于补偿 CAN FD 系统中收发器环路延迟引起的延迟。这种延迟可以防止节点在高比特率数据传输期间在采样点执行有意义的位错误检查。具体而言,TDC 在数据阶段引入了辅助采样点(辅助采样点,即 SSP),在考虑延迟后,将传输的位与接收的位进行比较。这可确保正确检测和处理位错误。
在比特率很高时,TDC 是必需的,这会导致数据位短和明显的环路延迟。这些延迟可能会导致节点错过位错误检测所需的正确采样点。TDC 仅在数据阶段处于活动状态,不会影响调停阶段。
通过使用 TDC,数据阶段的位时间可以比标称位时间更短,从而在不影响错误检测的情况下实现更高的数据速率。
有关 TDC 更多详细信息,请参阅 MSPM0 G 系列 80MHz 微控制器技术参考手册。