ZHCAF96 April 2025 MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0G3518 , MSPM0G3519
本文档首先概述了 CAN 总线和 MSPM0 MCU 中集成的 MCAN 模块的特性。应用手册详细介绍了如何使用 SysConfig 配置 CAN 模块,以便用户能够调整相关参数以满足应用要求。本文档简要介绍了 MSPM0 SDK 中提供的与 MCAN 模块相关的演示示例。最后,介绍了一些常见的调试问题以及软件和硬件方面的相关调试建议。