ZHCAF96 April   2025 MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0G3518 , MSPM0G3519

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 MCAN 特性
  5. 2MCAN 模块的 Sysconfig 配置
    1. 2.1 MCAN 时钟频率
    2. 2.2 MCAN 基本配置
      1. 2.2.1 发送器延迟补偿 (TDC)
      2. 2.2.2 位时序参数
      3. 2.2.3 消息 RAM 配置
        1. 2.2.3.1 标准和扩展 ID 滤波器配置
          1. 2.2.3.1.1 如何添加更多滤波器
        2. 2.2.3.2 TX MSG RAM
        3. 2.2.3.3 RX MSG RAM
    3. 2.3 高级配置
    4. 2.4 保留配置
    5. 2.5 中断
    6. 2.6 引脚配置和 PinMux
  6. 3演示项目说明
    1. 3.1 TX 缓冲模式
    2. 3.2 TX FIFO 模式
    3. 3.3 RX 缓冲模式
    4. 3.4 RX FIFO 模式
  7. 4解决/避免 CAN 通信问题的调试和设计提示
    1. 4.1 所需的最少节点数
    2. 4.2 为何需要收发器
    3. 4.3 总线关闭状态
    4. 4.4 在低功耗模式下使用 MCAN
    5. 4.5 调试检查清单
      1. 4.5.1 编程问题
      2. 4.5.2 物理层问题
      3. 4.5.3 硬件调试提示
  8. 5总结
  9. 6参考资料

引脚配置和 PinMux

图 2-6中列示了引脚配置和 PinMux 块中包含哪些参数。

 引脚配置和 PinMux图 2-12 引脚配置和 PinMux
  • 引脚配置
    • TX 引脚和 RX 引脚:在专用引脚上配置数字 IOMUX 功能。例如内部上拉或下拉电阻、反相输出、驱动强度和高阻抗设置。TI 建议为 CAN 应用保留 IOMUC 配置的默认配置。
  • 引脚 Mux
    • MCAN 外设:一些 MSPM0 器件集成了多个 MCAN 模块。用户可以选择在此处配置哪个 MCAN 模块。
    • TX/RX 引脚:为 MCAN TX 和 RX 功能配置 GPIO 引脚。