ZHCAF96 April 2025 MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0G3518 , MSPM0G3519
CAN 是最初为汽车应用开发的串行协议。由于稳健性和可靠性,CAN 可用于工业设备、医疗电子产品、火车、飞机等各种应用中。CAN 协议具有复杂的错误检测和限制机制,能够在物理层进行简单布线。最初的 CAN 协议标准现在被称为传统 CAN,以区别于较新的 CAN FD 标准。图 1-1所示的是 CAN 总线的典型接线。
CAN 灵活数据速率 (CAN FD) 在较高的位速率和一帧中传输的字节数方面增强了传统 CAN,从而提高了通信的有效吞吐量。传统 CAN 支持高达 1Mbps 的位速率和每帧 8 字节的有效载荷大小,而 CAN FD 支持高达 5Mbps 的比特率和每帧最多 64 字节的有效载荷大小。图 1-2展示了 CAN FD 帧的帧结构。