ZHCAF96
April 2025
MSPM0G3506
,
MSPM0G3507
,
MSPM0G3518
,
MSPM0G3519
1
摘要
商标
1
简介
1.1
MCAN 特性
2
MCAN 模块的 Sysconfig 配置
2.1
MCAN 时钟频率
2.2
MCAN 基本配置
2.2.1
发送器延迟补偿 (TDC)
2.2.2
位时序参数
2.2.3
消息 RAM 配置
2.2.3.1
标准和扩展 ID 滤波器配置
2.2.3.1.1
如何添加更多滤波器
2.2.3.2
TX MSG RAM
2.2.3.3
RX MSG RAM
2.3
高级配置
2.4
保留配置
2.5
中断
2.6
引脚配置和 PinMux
3
演示项目说明
3.1
TX 缓冲模式
3.2
TX FIFO 模式
3.3
RX 缓冲模式
3.4
RX FIFO 模式
4
解决/避免 CAN 通信问题的调试和设计提示
4.1
所需的最少节点数
4.2
为何需要收发器
4.3
总线关闭状态
4.4
在低功耗模式下使用 MCAN
4.5
调试检查清单
4.5.1
编程问题
4.5.2
物理层问题
4.5.3
硬件调试提示
5
总结
6
参考资料
6
参考资料
德州仪器 (TI),
MSPM0 G 系列 80MHz 微控制器
,技术参考手册
德州仪器 (TI),
MSPM0-SDK
德州仪器 (TI),
控制器局域网 (CAN) 简介
,应用报告
德州仪器 (TI),
控制器局域网物理层要求
,应用报告
德州仪器 (TI),
控制器局域网 (CAN) 物理层调试基础知识
,模拟设计期刊
德州仪器 (TI),
CAN 位时序参数计算器
,应用手册
德州仪器 (TI),
3.3V CAN(控制器局域网)收发器概述
,应用手册
德州仪器 (TI),
使用无扼流圈收发器简化 CAN 总线实施
,营销白皮书
德州仪器 (TI),
CAN 总线连接的关键间距
,应用手册
德州仪器 (TI),
CAN 总线上的消息优先级反转
,模拟设计期刊