ZHCAEQ0 November   2024 INA180 , INA180-Q1 , INA181 , INA181-Q1 , INA183 , INA185 , INA185-Q1 , INA186 , INA186-Q1 , INA190 , INA190-EP , INA190-Q1 , INA191 , INA199 , INA199-Q1 , INA209 , INA210 , INA210-Q1 , INA211 , INA211-Q1 , INA212 , INA212-Q1 , INA213 , INA213-Q1 , INA214 , INA214-Q1 , INA215 , INA215-Q1 , INA216 , INA2180 , INA2180-Q1 , INA2181 , INA2181-Q1 , INA219 , INA2191 , INA220 , INA220-Q1 , INA223 , INA225 , INA225-Q1 , INA226 , INA226-Q1 , INA228 , INA228-Q1 , INA229 , INA229-Q1 , INA2290 , INA230 , INA231 , INA232 , INA233 , INA234 , INA236 , INA237 , INA237-Q1 , INA238 , INA238-Q1 , INA239 , INA239-Q1 , INA240 , INA240-Q1 , INA241A , INA241A-Q1 , INA241B , INA241B-Q1 , INA250 , INA250-Q1 , INA253 , INA253-Q1 , INA254 , INA260 , INA280 , INA280-Q1 , INA281 , INA281-Q1 , INA290 , INA290-Q1 , INA293 , INA293-Q1 , INA296A , INA296A-Q1 , INA296B , INA296B-Q1 , INA300 , INA300-Q1 , INA301 , INA301-Q1 , INA302 , INA302-Q1 , INA303 , INA303-Q1 , INA310A , INA310A-Q1 , INA310B , INA310B-Q1 , INA3221 , INA3221-Q1 , INA381 , INA381-Q1 , INA4180 , INA4180-Q1 , INA4181 , INA4181-Q1 , INA4230 , INA4235 , INA4290 , INA700 , INA740B , INA745A , INA745B , INA745B-Q1 , INA750B , INA780B , INA790A , INA790B , INA791A , LMP8278Q-Q1 , LMP8601 , LMP8601-Q1 , LMP8602 , LMP8602-Q1 , LMP8603 , LMP8603-Q1 , LMP8640 , LMP8640-Q1 , LMP8640HV

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2什么是 ESD、EOS 和闩锁效应?
    1. 2.1 电过应力
    2. 2.2 静电放电
    3. 2.3 闩锁效应
  6. 3电流检测放大器的高风险应用
    1. 3.1 具有过压瞬态浪涌 (EOS) 的应用
    2. 3.2 脉宽调制电流检测风险
    3. 3.3 具有严重电磁干扰的应用
      1. 3.3.1 减少 EMI 感应闩锁效应或噪声的布局最佳实践
        1. 3.3.1.1 正确接地和去耦电容技术
        2. 3.3.1.2 额外的高级布局技术
        3. 3.3.1.3 用于降低噪声的适当输入滤波布局技术
    4. 3.4 CSA 电源(VS 或 GND)引脚悬空的应用
  7. 4总结
  8. 5参考资料

具有过压瞬态浪涌 (EOS) 的应用

对于输入电压可能超过输入额定值的应用,最简单的方法是选择可承受该电压的 CSA(甚至是基于霍尔效应的传感器或隔离式电流传感器);不过,这种做法并不总是可行。如果不可行,最佳实践是使用 图 3-1 中所示的以下输入保护方案。

 EOS 输入保护图 3-1 EOS 输入保护

图 3-1 中,D1 和 D2 需要在 CSA 达到绝对最大 VCM 电压之前提供反向击穿电压。理想情况下,输入引脚上的电压在达到最大 VCM 额定值之前被钳制。如果 D1 和 D2 在达到 VCM 额定值之后钳制,RProtect2 电阻器可以将流入 ESD 引脚的剩余电流限制在小于 5mA 峰值。方程式 1 展示了用于确定 RProtect2 的一般公式。

方程式 1. 1 R P r o t e c t 2 _ P o s t i v e V C M   >   ( V C l a m p   -   V C M ,   M a x ) / 5 m A

图 3-1 所示为单向二极管而不是双向 TVS 二极管,因为在负电压事件期间,钳位二极管会利用其正向偏置特性击穿,这比较大的击穿电压好得多。产生的正向偏置电压 (VF) 可能小于低侧 CSA 的 -0.3V 最小 VCM 额定值。因此,对于负电压浪涌,RProtect2 可能仍然需要根据方程式 2 来限制电流。

方程式 2. 2 R P r o t e c t 2 _ N e g a t i v e V c m   >   ( V F   -   0 . 3 V ) / 5 m A

如果 CSA 要达到 IEC61000-4-2 等系统级标准,D1 和 D2 需要是 TVS 二极管。对于任何不太严格和/或较慢的 EOS 事件,D1 和 D2 可以是齐纳二极管,它们的额定值可在发生 EOS 的时间内承受电流消耗。最好保守地假设 EOS 状态可以无限期持续下去。

RProtect1 有助于限制主要流入 D1 和 D2 的电流(从而降低所需的额定功率)。然而,由于存在 D1 和 D2 漏电流,可能会随着温度的变化产生电路失调电压误差。这些漏电流的不匹配,以及 RProtect1 电阻器的不匹配,可能在 RProtect1 电阻器中产生可变压降,从而导致输入失调电压误差。

输入电容(CCM 和 CDIFF)可以衰减快速电压浪涌,从而提高系统级测试的稳健性和抗噪性。

大多数 CSA(INA190 或 INA186 等高输入阻抗的 CSA 除外)可能要求输入端的总电阻 (RProtect1+R Protect2) 小于 10Ω,以避免任何明显的误差变化。不过,有一些方法可以限制此误差。有关详细信息,请参阅电流检测放大器的输入电阻误差 用户指南。

电流并联监视器的瞬态稳定性 参考设计中可以找到针对 IEC 浪涌的附加 CSA 测试。