ZHCAEQ0 November 2024 INA180 , INA180-Q1 , INA181 , INA181-Q1 , INA183 , INA185 , INA185-Q1 , INA186 , INA186-Q1 , INA190 , INA190-EP , INA190-Q1 , INA191 , INA199 , INA199-Q1 , INA209 , INA210 , INA210-Q1 , INA211 , INA211-Q1 , INA212 , INA212-Q1 , INA213 , INA213-Q1 , INA214 , INA214-Q1 , INA215 , INA215-Q1 , INA216 , INA2180 , INA2180-Q1 , INA2181 , INA2181-Q1 , INA219 , INA2191 , INA220 , INA220-Q1 , INA223 , INA225 , INA225-Q1 , INA226 , INA226-Q1 , INA228 , INA228-Q1 , INA229 , INA229-Q1 , INA2290 , INA230 , INA231 , INA232 , INA233 , INA234 , INA236 , INA237 , INA237-Q1 , INA238 , INA238-Q1 , INA239 , INA239-Q1 , INA240 , INA240-Q1 , INA241A , INA241A-Q1 , INA241B , INA241B-Q1 , INA250 , INA250-Q1 , INA253 , INA253-Q1 , INA254 , INA260 , INA280 , INA280-Q1 , INA281 , INA281-Q1 , INA290 , INA290-Q1 , INA293 , INA293-Q1 , INA296A , INA296A-Q1 , INA296B , INA296B-Q1 , INA300 , INA300-Q1 , INA301 , INA301-Q1 , INA302 , INA302-Q1 , INA303 , INA303-Q1 , INA310A , INA310A-Q1 , INA310B , INA310B-Q1 , INA3221 , INA3221-Q1 , INA381 , INA381-Q1 , INA4180 , INA4180-Q1 , INA4181 , INA4181-Q1 , INA4230 , INA4235 , INA4290 , INA700 , INA740B , INA745A , INA745B , INA745B-Q1 , INA750A , INA750B , INA751A , INA751B , INA780B , INA790A , INA790B , INA791A , LMP8278Q-Q1 , LMP8601 , LMP8601-Q1 , LMP8602 , LMP8602-Q1 , LMP8603 , LMP8603-Q1 , LMP8640 , LMP8640-Q1 , LMP8640HV
通常,由于存在闩锁效应的固有风险,TI 不建议使用开关或 FET 将 CSA 的电源引脚悬空,如图 3-6 所示。专为 VS 设计的电路在关断时需要驱动至 GND,在这种情况下,CSA 不需要电源序列。VS 和 IN+/IN- 可以相互独立地开启或关断。
当输入引脚(IN+ 和 IN-)连接到电压(总线打开),并且悬空 VS 或 GND 突然通过 FET 切换或物理连接到模拟电源时,可能会发生这种闩锁效应。这可以称为热插拔 或热交换。这种情况存在两个基本问题:
图 3-6 避免电源引脚悬空对于许多工程师来说,关断 CSA 有利于降低整体系统功耗,因此使用 FET 打开 VS 很有吸引力。如果工程师采用这种方法,则最佳实践是在 VS 引脚和 GND 引脚之间放置一个 5kΩ 电阻,如图 3-7 中所示。该下拉电阻器可用作 Vs 引脚的软接地,将 Vs 保持在确定的状态,并为在 FET 导通时的突然电流放电提供一条路径。
请注意,使用 LDO 为 CSA 供电的常见情况如图 3-7 所示,说明 LDO 在禁用时通常具有较小的接地漏电流,并且还具有稳定的导通电压。
图 3-7 可接受的电源禁用/启用将 GND 引脚悬空不是一个好主意,除非您的系统能够控制电源时序,以及器件的所有引脚(包括用于数字电源监控器的数字引脚)的打开/关闭,而这通常是不切实际的。通常,GND 引脚必须是第一个与系统连接的引脚,也是最后一个与系统断开连接的引脚。基本上,您可以将接地引脚的打开/关闭视为将 EVM(评估模块)的引脚连接到工作台设置的方式。