INA745B-Q1

正在供货

符合 AEC-Q100 标准、采用 800µΩ EZShunt™ 技术的 40V、16 位 I²C 输出数字功率监测器

产品详情

Common-mode voltage (max) (V) 40 Common-mode voltage (min) (V) -0.1 Continuous current (max) (A) 35 Input offset current (±) (max) (mA) 62.5 Input offset current drift (±) (typ) (µA/°C) 5 Gain error (%) 0.1 Iq (max) (mA) 1 Digital interface I2C Resolution (Bits) 16 Features Alert Function, Bidirectional, Digital Temp Monitor, Integrated Power Monitor, Integrated Shunt, Low-side Capable, Standard precision Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Common-mode voltage (max) (V) 40 Common-mode voltage (min) (V) -0.1 Continuous current (max) (A) 35 Input offset current (±) (max) (mA) 62.5 Input offset current drift (±) (typ) (µA/°C) 5 Gain error (%) 0.1 Iq (max) (mA) 1 Digital interface I2C Resolution (Bits) 16 Features Alert Function, Bidirectional, Digital Temp Monitor, Integrated Power Monitor, Integrated Shunt, Low-side Capable, Standard precision Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (REL) 14 15 mm² (5 mm × 3 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 功能安全型
  • 低损耗集成分流电阻器
    • 内部电阻:800µΩ,TA = 25°C
    • 连续电流:±35A,TA = 25°C
    • 峰值测量能力:±39.32A
  • 电流监控精度:A/B 级(最大值)
    • 失调电流:±6.25mA / ±62.5mA
    • 温漂:±30µA/°C(A 级和 B 级)
    • 系统增益误差:±0.75% / ±1.25%
    • 共模抑制:±0.125 / ±1.25mA/V
  • 电源监控精度:A/B 级,(最大值)
    • ±0.9% / ±1.6%在 25°C 条件下,满量程
  • 电能和电荷精度:A/B 级,(最大值)
    • ±1.4% / ±2.1%在 25°C 条件下,满量程
  • 温度传感器: ±1.5°C(25°C 时为最大值)
  • 精密振荡器:±0.5%(25°C 时为最大值)
  • 可编程转换时间和平均值计算
  • 2.94MHz 高速 I2C 接口,具有 16 引脚可选地址
  • 由 2.7V 至 5.5V 电源供电:
    • 工作电流:640µA(典型值)
    • 关断电流:5µA(最大值)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 功能安全型
  • 低损耗集成分流电阻器
    • 内部电阻:800µΩ,TA = 25°C
    • 连续电流:±35A,TA = 25°C
    • 峰值测量能力:±39.32A
  • 电流监控精度:A/B 级(最大值)
    • 失调电流:±6.25mA / ±62.5mA
    • 温漂:±30µA/°C(A 级和 B 级)
    • 系统增益误差:±0.75% / ±1.25%
    • 共模抑制:±0.125 / ±1.25mA/V
  • 电源监控精度:A/B 级,(最大值)
    • ±0.9% / ±1.6%在 25°C 条件下,满量程
  • 电能和电荷精度:A/B 级,(最大值)
    • ±1.4% / ±2.1%在 25°C 条件下,满量程
  • 温度传感器: ±1.5°C(25°C 时为最大值)
  • 精密振荡器:±0.5%(25°C 时为最大值)
  • 可编程转换时间和平均值计算
  • 2.94MHz 高速 I2C 接口,具有 16 引脚可选地址
  • 由 2.7V 至 5.5V 电源供电:
    • 工作电流:640µA(典型值)
    • 关断电流:5µA(最大值)

INA745x-Q1 是一款数字功率监测器,具有集成式电流检测元件以及专为电流检测应用而设计的 16 位 Δ-Σ ADC。该器件可以测量高达 ±39.32A 的满量程电流,共模电压支持范围为 -0.1V 至 +40V。

INA745x-Q1 会报告电流、总线电压、内核温度、功率、电能和电荷累积,并采用精度为 ±0.5% 的集成振荡器,同时在后台执行所需的计算。集成式温度传感器在结温范围内精度为 ±2.5°C。

INA745x-Q1 采用低温漂和增益漂移设计,以使此器件可用于在制造过程中不进行多温度校准的精密系统。

该器件允许选择从 50µs 到 4.12ms 的 ADC 转换时间以及从 1x 到 1024x 的采样平均值,这有助于进一步降低测量数据的噪声。

INA745x-Q1 是一款数字功率监测器,具有集成式电流检测元件以及专为电流检测应用而设计的 16 位 Δ-Σ ADC。该器件可以测量高达 ±39.32A 的满量程电流,共模电压支持范围为 -0.1V 至 +40V。

INA745x-Q1 会报告电流、总线电压、内核温度、功率、电能和电荷累积,并采用精度为 ±0.5% 的集成振荡器,同时在后台执行所需的计算。集成式温度传感器在结温范围内精度为 ±2.5°C。

INA745x-Q1 采用低温漂和增益漂移设计,以使此器件可用于在制造过程中不进行多温度校准的精密系统。

该器件允许选择从 50µs 到 4.12ms 的 ADC 转换时间以及从 1x 到 1024x 的采样平均值,这有助于进一步降低测量数据的噪声。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 INA745x-Q1 采用 EZShunt 技术,符合 AEC-Q100 标准的 40V 、 16 位 精密 I2C 输出数字功率监测器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-11-6
功能安全信息 INA74X-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2025-5-8
应用手册 电流检测放大器的 ESD、EOS 和闩锁效应事件的风险和预防 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-12-11

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (REL) 14 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频